父级
  • 锂电池的充电

    在各种充电电池里,锂电池的充电属于很简单的了,比镍镉、镍氢电池要简单太多了。锂电池的充电方式是限压横流方式。 充电开始时,应先检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,要先进行预充电,充电电流为设定电流的1/10,一般选0.05C左右。电压升到3V后,进入标准充电过程。标准充电过程为:以设定电流进行恒流充电,电池电压升到4.20V时,改为恒压充电,保持充电电压为4.20V。此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至设定充电电流的1/10时,充电结束

评论
  • 锂电池的充电

    在各种充电电池里,锂电池的充电属于很简单的了,比镍镉、镍氢电池要简单太多了。锂电池的充电方式是限压横流方式。 充电开始时,应先检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,要先进行预充电,充电电流为设定电流的1/10,一般选0.05C左右。电压升到3V后,进入标准充电过程。标准充电过程为:以设定电流进行恒流充电,电池电压升到4.20V时,改为恒压充电,保持充电电压为4.20V。此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至设定充电电流的1/10时,充电结束

子级
无数据