父级
  • 电池里面的容量我们一般很难做得 100%利用的,其原因有两个:第 1,在充电的时候,充电电压很难正好是电池的满充电压,通常我们为了防止电池出现过冲状态,这个充电电压误差是往下偏的,也就是说 4.2V 的电池,充电电压有可能是 4.18V 或 4.15V,第2,由于电池电量监测的不准确性,用户为了安全,防止突然关键造成数据丢失,未到0时就报0了。

评论
  • 电池里面的容量我们一般很难做得 100%利用的,其原因有两个:第 1,在充电的时候,充电电压很难正好是电池的满充电压,通常我们为了防止电池出现过冲状态,这个充电电压误差是往下偏的,也就是说 4.2V 的电池,充电电压有可能是 4.18V 或 4.15V,第2,由于电池电量监测的不准确性,用户为了安全,防止突然关键造成数据丢失,未到0时就报0了。

子级
无数据