bq78350的电流单位如何改为10mA?



请教各位大神和ti的技术支持:

由于我们并联的电池容量,和最大放电电流都超过了32767mA,因此需要将单位扩大10倍。

按照技术手册里配置:SBS Configuration/Specification Information,配置IPSCL1=1 (noted reported current and capacities are scaled by 10E1)。重新上电,或者复位,发现电流根本没有被改10mA单位,做过流测试,依然显示1mA的关系。

请问还有哪里需要进行配置呢?

急等。

谢谢。