该推荐列表适用于TI参考题(TI参考题于8月12日公布),选用TI参考题的省市有:上海,江苏,浙江,陕西,湖北,四川,重庆,黑龙江,辽宁,天津。

各赛区可能自行微调,最终请以分赛区组委会的通知为准。

  1. 常规仪器:

a)        3A/30V双路稳压电源(可并联);

b)        60MHz示波器;

c)        三位半数字万用表;

d)       低频(10MHz)信号源;

e)        低频交流毫伏表。

  1. AY-LDC1000评估板(用于一道指定赛题,TI按照报名数量30%配发)。
  2. AY-TPA3112D1评估板(用于一道指定赛题,TI按照报名数量25%配发)。

注:以上两款开发板TI按配发比例已发到各赛区组委会,请各参赛高校自行向各自赛区组委会申领。相关设计材料请访问杭州艾研信息技术公司网站(www.hpati.com)获取。如果需要额外自行采购上面两款板卡,请访问杭州艾研信息技术公司淘宝网店http://hzidesign.taobao.com/自行采购。

  1. 漆包线:电流2A及以下。
  2. 台式全向麦克风,灵敏度大于 -45dBV/P,插头直径为3.5mm,输出阻抗为1kW ~ 2.2kW。
  3. 组合纸盆方式电动式喇叭,额定功率5W,额定阻抗8W。
  4. 用于计算机的USB喇叭(功率不超过1W)。
  5. 1W白光LED发光管。
  6. LCD图形点阵显示器。
  7. 大功率三极管或MOS管(6A)。
  8. 四旋翼飞行器:尺寸不限,姿态及飞控采用TI公司控制器。
  9. 安全网(四旋翼飞行器用)。

Anonymous
父级
  • 1.“组合纸盆方式电动式喇叭”,在网上没有找到类似的说法,是单纯的纸盆喇叭还是有高低音不同发音模块的喇叭或者别的喇叭?

    2.“用于计算机的USB喇叭(功率不超过1W)”功率一般都在3w左右,1w以下的喇叭实在没有找到,有参考型号吗?

    3.麦克风和喇叭的阻抗单位好像应该是Ω吧?

评论
  • 1.“组合纸盆方式电动式喇叭”,在网上没有找到类似的说法,是单纯的纸盆喇叭还是有高低音不同发音模块的喇叭或者别的喇叭?

    2.“用于计算机的USB喇叭(功率不超过1W)”功率一般都在3w左右,1w以下的喇叭实在没有找到,有参考型号吗?

    3.麦克风和喇叭的阻抗单位好像应该是Ω吧?

子级
无数据