Part Number: UCC28881
UCC28881DR,芯片设计的开环反激开关电源, 输入120Vdc , 变压器用到EFD15,原边53匝 主输出绕组2路每路18V=53匝 2路副绕组每路8V=5匝, 供电绕组12V=7匝, 原边感量1900uh, VDD 由母线 12V稳压管控三极管B ,6.7V 给VDD,FB 的0.98V 由供电绕组12V 经上拉52.3k 下拉4.7K给的, 开机空载 各路输出电压 都正常,
问题带不起负载,
我调节上拉52.3K 改10K,下拉4.7K 改1k电阻 空载电压18V 降到了16.7V, 同样带不起负载,
请求及时技术支持 谢谢