C2000-3P-SEARCH: 我想要做一个输入20V~30V交流,输出36V ± 0.1V--0.2A-2A的图腾柱PFC

Part Number: C2000-3P-SEARCH

精准输出:36V ± 0.1V。
高稳定性:无论负载(0.2A-2A)或输入电压(20V-30V)变化,输出电压波动均小于 0.5%。
安全与测量:具备过流保护(约2.5A),并能测量功率因数(误差≤0.03)。
高功率因数:≥ 0.98。
高效率:≥ 95%。
各位大佬有没有什么建议其实不用图腾柱也可以,我现在做了一版但是效果不是很好。