SN74AXC4T774: 关于[SN74AXC4T774RSVR]塑封外观内嵌杂质的合规性确认申请

Part Number: SN74AXC4T774

您好,

我司现有一批批次号为[2624+]的[SN74AXC4T774RSVR]器件,送第三方检测机构外观核验时,发现塑封本体表面分散有若干直径≤0.1mm的内嵌异色微小亮点,无外露、无裂纹、不接触引脚区域。

现特向贵司申请:

 

1.提供该料号对应的官方《塑封外观允收规范》文件

2.确认该状态的器件是否符合原厂出厂质量标准、是否在允收范围内

盼复,感谢支持。

 

1792762560720.jpg