获奖名单 (点击下载获奖作品包1、获奖作品包2)
| 奖项 | 题目 | 学校 | 姓名 |
| WEBENCH 培训大师 | 大连理工大学 | 孙鹏 | |
| 特等奖 | 基于TPS40210稳压电源及低通滤波器设计 | 大连理工大学 | 贝为炬 |
| 特等奖 | 高效数控恒流源 | 湖南科技学院 | 张一帆 |
| 特等奖 | 基于LM20242的可调稳压源 | 中国科学院大学 | 毛怿奇 |
| 一等奖 | WEBENCH用于MSP430的函数发生器及示波器 | 大连理工大学 | 余晓铭 |
| 一等奖 | WEBENCH在Tiva中的波形产生及示波装置应用 | 大连理工大学 | 韩光江 |
| 一等奖 | WEBENCH用于增益可调的低通滤波器及SPWM波合成 | 大连理工大学 | 何梦雪 |
| 一等奖 | 低通滤波器的WEBENCH设计 | 大连理工大学 | 刘佳升 |
| 一等奖 | 基于TPS54240的多功能车载USB充电器 | 西南交通大学 | 郭潇潇 |
| 一等奖 | 基于TPS54233的可调稳压源 | 中国科学院大学 | 田雪 |
| 一等奖 | 基于TPS5450的BUCK电源和TMP175的温度采集系统 | 成都理工大学 | 苏世熙 |
| 一等奖 | 基于TPS54340的DC-DC-BUCK可调电压源 | 桂林电子科技大学 | 陈广雷 |
| 一等奖 | 温度采集系统的设计与实现 | 成都理工大学 | 朱劲夫 |
| 一等奖 | 适用于太阳电池的双路DC-DC变换器的设计 | 南开大学 | 朱景洁 |
| 一等奖 | 基于LM3674及TPS40305的FPGA电源架构设计 | 东南大学 | 谢昱昊 |
| 一等奖 | 《 基于LM2735X的DC-DC-BOOST可调电压源》 | 上海海洋大学 | 王耀轩 |
| 一等奖 | 基于LM2731的Sony CCD电源设计 | 上海交通大学 | 焦迪 |
| 二等奖 | 基于WEBENCH的OPA2234芯片的带通滤波器 | 大连理工大学 | 陈典成 |
| 二等奖 | 基于LM358的低通滤波器 | 大连理工大学 | 陈龙 |
| 二等奖 | 基于LM25576 的降压输出开关电源设计 | 大连理工大学 | 王杰 |
| 二等奖 | 基于TPS5430的电源电路 | 大理理工大学 | 王晓峰 |
| 二等奖 | 基于LM25085MY/NOPB 降压开关控制器设计 | 大连理工大学 | 刘吉顺 |
| 二等奖 | TPS54331电源设计 | 大连理工大学 | 吴诗琪 |
| 二等奖 | 基于LMZ14202辅助电源 | 大连理工大学 | 晏玮 |
| 二等奖 | 基于MSP430G2553的PWM波形合成 | 大连理工大学 | 岳增凯 |
| 二等奖 | 基于LMZ23610直流降压电源设计 | 大连理工大学 | 张兰清 |
| 二等奖 | 基于WEBENCH的NE5532运算放大器的低通滤波器 | 大连理工大学 | 张增铄 |
| 二等奖 | 基于TPS54331的稳压电源 | 大连理工大学 | 郭锋 |
| 二等奖 | 基于TPS54335 的DC-DC开关电源设计 | 大连理工大学 | 胡凯鑫 |
| 二等奖 | 基于LM43602高性能DC\DC电源转换电路 | 大连理工大学 | 夏维禹 |
| 二等奖 | 基于LM22676的可降压稳压电源 | 大连理工大学 | 董迪 |
| 二等奖 | 基于LM46002PWPER的降压电源设计 | 大连理工大学 | 荆浩 |
| 二等奖 | 基于TPS54239E降压输出的开关电源 | 大连理工大学 | 袁兴达 |
| 二等奖 | 基于LM3150 42v同步降压控制器的稳压电源 | 大连理工大学 | 张云楚 |
| 二等奖 | 基于TPS5450的开关电源 | 大连理工大学 | 李文清 |
| 二等奖 | 基于Android移动平台的混光控制中的LED驱动电路设计 | 大连工业大学 | 杨继乾 |
| 二等奖 | 基于LMR14206双路电源设计 | 东南大学 | 柯瑞昌 |
| 二等奖 | 多路输出USB电源板卡 | 西南交通大学 | 刘畅 |
| 二等奖 | 基于TPS5450的宽输入DC-DC电源 | 杭州电子科技大学 | 王玺坚 |
| 二等奖 | 基于LM2586的升压电源 | 成都理工大学 | 董锡铭 |
| 二等奖 | 基于BQ24210和LMR62014的小功率太阳能充电LED灯 | 大连工业大学 | 刘倩 |
| 二等奖 | 基于MSP430F5529的大功率自动调光LED路灯系统 | 安徽工业大学 | 李昊东 |
| 三等奖 | 基于TPS5430的宽范围输入降压电源 | 大连理工大学 | 何莹男 |
| 三等奖 | 基于TPS5430的降压稳压电源设计(22V-3.3V) | 大连理工大学 | 胡连宇 |
| 三等奖 | 基于LM2592HV降压输出的降压电源设计 | 大连理工大学 | 向焕宇 |
| 三等奖 | 基于WEBENCH的OPA2330芯片的低通有源四阶滤波器 | 大连理工大学 | 张坚 |
| 三等奖 | 基于TPS54231的3.3V开关电源 | 大连理工大学 | 曾昱 |
| 三等奖 | 基于TPS54233的性能优越的DC/DC开关电源转换电路 | 大连理工大学 | 马天舒 |
| 三等奖 | 基于LM22677的BUCK开关电源 | 大连理工大学 | 潘伟 |
| 三等奖 | 基于LM3481的直流20V恒压输出 | 大连理工大学 | 皮凤莲 |
| 三等奖 | 基于TPS54240的降压电源 | 大连理工大学 | 王一丁 |
| 三等奖 | WEBENCH设计低通 500Hz 滤波器 | 大连理工大学 | 侯志强 |
| 三等奖 | 基于TPS54226和TPS562209的双路稳压电源 | 大连理工大学 | 吴兵 |
| 三等奖 | 用WEBENCH进行单电源设计 | 大连理工大学 | 张宏杰 |
| 三等奖 | 基于LM3488的高效节能DC.DC稳压电源电路 | 大连理工大学 | 方江静 |
| 三等奖 | 基于TPS5430的降压稳压电源设计 | 大连理工大学 | 李拯先 |
| 三等奖 | 基于TPS54332的DCDC开关电源转换电路 | 大连理工大学 | 李宗晟 |
| 三等奖 | WEBENCH在滤波器中的应用 | 大连理工大学 | 穆智宇 |
| 三等奖 | 基于LM2503的输入可调降压电源 | 大连理工大学 | 谢伟 |
| 三等奖 | 基于LMZ23603 的DC-DC开关电源设计 | 大连理工大学 | 熊亮 |
| 三等奖 | 基于LM3445MM芯片的LED调光驱动电路 | 大连工业大学 | 徐国帅 |
| 三等奖 | 基于TPS62170和LM3405A空气质量调光 | 大连工业大学 | 慕政巡 |
| 三等奖 | 基于TPS73701的反向电流保护装置 | 成都理工大学 | 吴小俊 |
| 三等奖 | 基于LDC1000的位置监测系统设计 | 东南大学 | 张志宏 |
| 三等奖 | 便携式心电测量仪 | 杭州电子科技大学 | 夏丰盛 |
| 三等奖 | 电机驱动板附属电源设计 | 上海交通大学 | 李海国 |
| 三等奖 | 基于TPS61232的boost升压电路设计 | 上海交通大学 | 程燚睿 |