ADC5140EVM-PDK: AGC导致低切信号输入被抬高的问题

Part Number: ADC5140EVM-PDK

在前端有模拟硬件低切信号的条件下,输入大于-10dBu时,打开AGC后(AGC目标电平为-10dB,最大加20dB),AGC输出的信号100Hz被抬高到0dBu;输入小于-10dBu时,输出的低切信号是正常的;无法理解其工作原理,为什么大信号输入的情况下,100Hz的低切信号会被自动抬高;

1772421849265_46371324c5674469870aeb3a210e4eaa.png