Part Number: TAA3040EVM-PDKOther Parts Discussed in Thread: TAA3040
TAA3040 的ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 768kHz,并支持用4 通道模拟麦克风输入或线路输入。
想问下,同时用4个通道模拟麦克风输入时,每个通道的最大采样速率是768kHz,还是768kHz/4 = 192kHz?
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
同时用4个通道模拟麦克风输入时,每个通道的最大采样速率是768kHz,不用除以4,