TAS5760M具有硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、多种增益选项并且电源运行电压范围较大,支持其适用于多种 应用,具有32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样速率,立体声桥接负载或单声道并行桥接负载运行,效率高,数字音频源的系统输出,是中小尺寸和低成本的理想解决方案。
描述
该 2.1 音频放大器解决方案专为要求 10 瓦特或更低输出功率的应用而设计,在这些应用中,增加单声道低音炮可以提高立体声音频系统的声音质量。针对左右音频通道实施了立体声 TAS5756M D 类 IC 放大器,TAS5760M D 类放大器提供单声道低音通道。双二阶滤波器、动态低音增强和其他 miniDSP 处理块允许进行完全可调的 2.1 设计,以便集成到几乎任何音频系统和应用中。已针对小尺寸设计了 TAS5756M 输出滤波器,从而可以轻松用于条形音箱和蓝牙扬声器,在这些应用中小尺寸和低成本解决方案是至关重要的。
特性
- 下一代闭环中功率放大器可促进优异的音频性能
- PurePath HybridFlow 处理可增强中小尺寸扬声器的声音
- 从 12V 电源获得 10W D 类输出,可实现高效率
- TAS5756 立体声通道的不含电感器(铁氧体磁珠)的滤波器可降低 2.1 系统的成本并减小其尺寸
- 通过主板连接到主机允许进行设计评估
- 来自数字音频源的系统输出
详情访问: