此设计使用高度灵活的 PCM5242 差动输出 DAC 将极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。现在,可以通过各种数字输入源实现 TPA3251D2 放大器的完整性能。PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是 TPA3251D2 放大器的完整差动模拟输入的完美搭档,可实现出色的噪声性能和极低的失真。通过 PCM5242 上的 miniDSP,可添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。
___________________________________________________________________________________________________________
The TIDA-00623 wireless power reference design is a practical layout in a compact 1 sq inch area. The solution uses the bq500511 digital chip and bq50002 analog front end Gen3 transmitter solution, combined to provide ease of use and product quality (...)
__________________________________________________________________________________________________________
此无线超低音放大器参考设计展示了将无线连接集成到传统模拟输入超低音设计的简易性。由 MSP430 控制有线或无线模式。此参考设计包含具有用于监控和控制的高性能立体声数字音频放大器系统。此设计包含用于在无线模式实现音频流的 CC8520 PurePath 音频无线射频 SoC 模块。提供了参考设计中使用的电路板和 EVM 的原理图、物料清单和设计注意事项。
_____________________________________________________________________________________________________