颁奖啦!!! 快来看看有没有你类?
To 所有中奖的朋友,小编将于10月16日下午4点前通过 DeyiHelp@ti.com 邮箱与您联系礼品寄送事宜,请注意查收邮件,如果没有收到相关邮件可以在本帖留言告诉我。
10题正确者,获赠小米方盒子蓝牙音箱(1名)
85972598@*******
6-9题正确,获赠小米胶囊耳机 (1名)
cxw284329474@*******
3-5题正确,获赠小米WiFi放大器 (30名)
| 993946538@******* | liguanghui2588@******* | 982952283@******* |
| flyyouyou@******* | 909334873@******* | zhangzongdong@******* |
| jeo@******* | lisingch@******* | wjt1001@******* |
| licaijun06@******* | xuxiaojie72@******* | 281824013@******* |
| id.yangbo@******* | 2605710372@******* | tcb_cx@******* |
| 1039895539@******* | Airwill@******* | zcguohonglong@******* |
| 1129279694@******* | 1244430631@******* | huangtao-***@******* |
| woody.chen@******* | 3117803898@******* | 1030811870@******* |
| xyzeng5@******* | szhhny@******* | 54chenjq@******* |
| chenqingtian168@******* | yangdali187@******* | dhjmeg@******* |
1-3 题正确,获赠穿云箭二合一数据线 (10名)
| chunlonglhit@******* | 1037090816@******* |
| thl800227@******* | jiachundong@******* |
| hanjl260446@******* | 1832400289@******* |
| 254818042@******* | 79702837@******* |
| 897617661@******* | JYScity@******* |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
正确答案:
1. TPA3251做BTL输出的时候,每个通道可以达到175W,此时失真度约为1%,那么喇叭的阻抗是( )
正确答案:3欧姆
2. TAS5731M等功放在PVCC供电电压大于等于( )时需要限制调制比(Modulation Index)
正确答案:18V
3. TPA3128和TPA3118相比,下面哪些方面有改善?
正确答案:Iq、EMI、输出电感损耗
4. 使用TPA3255设计600W的功放,可以使用下列哪些DAC/Line Driver直接连接TPA3255? (多选题)
正确答案:PCM5242、PCM5252、DRV603
5. HiRes标准的音箱使用专用的音频处理DSP的时候,可以直接用数字输入的无音频处理的功放,给功放的电压是12V, 可以使用以下哪些器件? (多选题)
正确答案:TAS5720L、TAS5760L
6. 下面的哪些ADC芯片可以用作检测活动语音,而且能够设定检测的频率范围? (多选题)
正确答案:PCM1861、PCM1865
7. 远距离或者高噪声地系统中,比如汽车的中控仪表盘到后备箱,机器人,可以使用哪些器件做音频信号的传输? (多选题)
正确答案:DIR9001、DIT4096、INA1650
8. 在智能音箱中广泛使用的ADC3101, 其数据输出可以使用哪些格式把4个通道并联在一个I2S/PCM总线上? (多选题)
正确答案:TDM (DSP)、Left Justifield、Right Justifield
9. 关于TPA3136,使用做电视机功放时,外围可以最少用( )个被动器件;用PBTL模式做拉杆音箱的时候外围最少可以用( )个被动器件?
正确答案:18~21; 11~13
10. 某功放在电路设计的时候因为不小心使用了过大的Bootstrap电容,导致芯片烧毁,芯片中可能烧毁的部分是( )
正确答案:Bootstrap Diode
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
进入9月,又是一年开学季,又是一批新面孔进入校园。不知道大家会不会怀念过去学习电子设计的美好时光?
最近音频有点火,如果你喜爱音频设计或熟知音频系统,那么这次活动就不容错过啦!
活动时间: 即日起至2017年9月30日
规则:选择题 (单选/多选)+填空题,共10题。
- 回答10题正确者,将获赠小米方盒子蓝牙音箱 (10名)
- 回答6-9题正确者,将获赠小米胶囊耳机 (15名)
- 回答3-5题正确者,将获赠小米 WIFI 放大器 (15名)
- 回答1-3题正确者,将获赠穿云箭二合一数据线 (10名)
注:提供有效 myTI 邮箱的用户方具备抽奖资格, 每个梯度所赠礼品不可兼得,届时会通过本贴公布抽奖结果,TI 有权根据活动具体情况调整活动规则及奖项数量,最终解释权归 TI 所有。
那么,现在就开始挑战吧!
音频有奖问答
福利满满,不要说不剧透,搬好小板凳听Kevin老师给大家的小贴士。
- 信息填写,记得填写好完整的myTI邮箱地址
- 查看TPA3251产品数据手册
- 查看TAS5731M 产品数据手册
- 查看TPA3128D2 和TPA3118D2产品页面
- 在了解TPA3255 产品数据手册的基础上,做简单计算
- 送分题,了解产品即可选择
- 送分题,了解产品即可选择
- 需要选择可避免地线噪声影响的产品
- 查看TLV320ADC3101产品数据手册
- 查看TPA3136D2 产品数据手册
- 难题,不剧透
- 信息填写记得提供Deyisupport社区用户名,方便及时联系中奖