TI你好:
本人正在使用PCM3168A做一款语音产品,调试时,配置3168A 8路DA同时输出500Hz正弦波,但输出波形如下(蓝色波形为测量波形,测量点为3168A的VOUT管脚,8对VOUT管脚的输出波形均一样):
500Hz的波形上有明显的杂波,放大时间域观察如下图所示(蓝色线):
如上图正弦波上的杂波是形状如帆船的波形(示波器设置为“DC”或“AC”,杂波的波形均一样),测量最大的变化频率大概为512kHz。
目前查不出DA输出波形带有如此杂波的原因,希望能给予指导及建议。谢谢!
说明:本设计使用外部有源晶振4.096Mhz,采样率配置为8khz。