感谢大家关注 TI 的智能手机应用方案,日前举办过在线直播培训, 我们特地为您准备了相关培训资料!针对网友线上线下提出的问题,我们也统一做了整理和回答,详情见下!
直播内容回顾 – 智能手机应用方案
- 充电及电池管理:30 分钟即可为智能手机充电达 70%
- 智能功放及音频处理:高信噪比及低功耗以提高用户音质体验
- 传感技术:新型温湿度传感器让智能手机更安全、更智能
- Type-C PD技术:提供完整的 Type-C PD 接口及过压过流保护方案
1. 问:关于手机audio与pc audio有什么区别,TI在手机audio的技术优势,关于回音消除方面,TI的解决方案,是基于硬件实现还是软件实现的,算法的复杂度如何,是否可以开源,是否有语音音响的解决方案?
答:原理都是一样的,只是说手机的audio更加注重音效,由于尺寸较薄的原因,回音消除我们一般会在处理好音效之后,有一个反馈的I2S信号给主平台,主平台负责处理回音消除。
2. 问:目前手机音频带宽按什么标准设计?
答:一般按照传统的音频设计 20KHz 的带宽,高保真体现在音质,实际上手机上面的听感,更体现在听音上面,不是指标。
3. 问:PN结测温,封装的热阻会对测量结果是否有影响,怎么消除?
答:用户不需要考虑我们IC的封装影响。 IC输出数字的,或者模拟的量来表示温度,我们有精度达到0.5度的器件。
4. 问:TI的智能功放芯片功耗上有优势么?
答:智能功放自带有Class-G,可以根据音源实现Boost 电压的调整,实现功耗降低,详细访问了解我们的智能功放方案http://www.ti.com.cn/zh-cn/audio-ic/overview.html
5. 问:TI快充方案的效率能达到多少?
答:BQ25970 最高可达97%,BQ25910 最高可达95.4%
6. 问:TI的快充芯片支持哪些协议?与其他的快充协议兼容性怎么样?
答:BQ25980自带充电协议, 包括高压及输入端的;其他芯片,如BQ25970、BQ2587、BQ25910本身不自带协议,而是在客户定制下可以兼容。一般来说,在手机设计之前,我们会先定制好需要哪些协议,然后再进行IC选型。
7. 问:TI智能手机芯片充电断开提供了精确而独立的限流保护的措施么?
答:BQ25970能够输入端精确的限流,和输出端的电池电压采样,因此能够精确控制限流保护;对于BQ25910,只需要芯片采MOS板电流, 就可以知道电流大小,从而实现限流保护。
8. 问:快速充电是否会加速减少电池寿命?
答:电池寿命要保证电池在任何情况下都不要过充,过压或者超出额定电流充电,另外一个层面就是避免高温低温情况下不会出现过充。这就要求我们在电池选型需要选择能够支持快充的,在芯片选型方面需要选择具备高精度截止电压的充电IC,如BQ25910所具备的优势能够保证电池不会因为过充而过压。
9. 问:智能功放是否只针对智能手机?
答:除了智能手机,TI智能功放可针对其他各类设备,如蓝牙音箱、耳机或者是传统的音箱设备等,详情可以访问http://www.ti.com.cn/zh-cn/audio-ic/overview.html
10. 问:智能功放的最大功率是多少?
答:功率一般取决于负载,即扬声器的阻抗。典型的阻抗(4欧姆),输出功率可以达到5-6W;8欧姆的情况下,一般可以达到3-4W.
直播线上资源: