喇叭1 - 4R 额定20W,最大25W
喇叭2 - 4R 额定30W,最大60W(规格书标称)
输入电阻26.6kohms+输入电容1uf-----INPR
GND ---1uF ----------- INNR
输入电阻26.6kohms+输入电容1uf-----INPL
GND ---1uF ----------- INNL
Table 1. Gain and Master/Slave
Gain 32 dB (R1)39 kΩ (R2)100 kΩ
输入电压:13.72V
LC 10uH+0.68uF
音频输入源 微型投影机接口,最大音量,检测音频的最大Vp-p= 1.9V peak-to-peak
试音 rock music后,喇叭突然出现停止发声,用手下按锥盆,又开始发声(3个喇叭都是这个问题),
检测FAULTZ pin (11.79V)
测试输出的瞬时Vpeak电压,播放rock music时,瞬时Vpeak高达25V以上。
11/5之前的写的Vp-p不对,是瞬时Vpeak电压
请问这是导致喇叭损坏的原因吗?如何处理呢?
输入电压13.72V,输出瞬时Vpeak为何可以达到25V以上?