问题:使用TLV320AIC3101芯片,左右声道分开,软件配置完全按照左声道LEFT-ADC只接入MIC1LP/M,右声道RIGHT-ADC只接入MIC1RP/M,MIC2L/R电路上没有任何连接而且软件配置也不接入LEFT-ADC与RIGHT-ADC。目前发现左右声道LEFT-ADC与RIGHT-ADC采集相互之间会串音,左声道会串微弱声音到右声道,右声道也会串微弱声音到左声道。
验证过程:将CODEC右声道外部连接的所有器件均去除,避免因为CODEC左右声道外部连接器件之间的相互串扰导致的串音。在这种情况下试CODEC左声道会不会串音到右声道?在左声道接一个手柄,通过LINUX底层tinycap进行录音,发现在右声道没有接任何器件的情况下,右声道仍然能够采集到左声道串过来的微弱声音。经验证底层tinycap指令并不会导致串音,串音的根源就是CODEC左右声道之间会串音。而且将右声道的增益调大,左声道串到右声道的微弱声音随之变大。同样右声道也会串音到左声道。
出现问题后在论坛里也发现别人用TI的CODEC也出现过左右声道串音问题,请问有谁解决了吗?如何解决的呢?非常感谢!