根据要求选了好久的CODEC芯片,求大神推荐一下合适的,TI的更好,别家的也行
|
音频输出 |
4路立体声/单声道输出 |
1、4路line-out单端/差分输出,支持单声道及立体声 2、采样率:48K/92K/192K 3、分辨率:24Bit 5、动态范围:100dB 6、THD+N:-100dB 9、平坦度:±0.05dB(20-20KHz) |
|
音频输入 |
4路立体声/单声道输入 |
1、4路line-in单端/差分输入,支持单声道及立体声 2、采样率:48K/92K/192K 3、分辨率:24Bit 5、SNR:100dB 6、THD+N:-100dB 9、平坦度:±0.05dB(20-20KHz) 11、支持IEPE 4mA偏置电流输出 |