硬件环境:C67+aic3204
验证步骤:1.C67通过IIS将音频数据输出至右声道。
2.将DAC_R输出到LOL。
3.通过调节DAC_R增益验证LOL端录音效果。
验证结果:当DAC_R增益较小时录音清晰无杂音,但是当提高DAC_R增益后录音效果变差且有杂音。
分析1:怀疑通过DAC_R调节音量不合理,修改为保持DAC_R增益为之前测试时效果好的一个较小增益,通过调节后端的HP增益来提高音量,发现还是存在该问题!
分析2:改为C67同时向左右声道输出相同数据,codec通过DAC_L进行录音,同样发现调节后端的HP增益来提高音量同样导致录音效果变差。
希望贵司能帮忙解惑,谢谢!