Other Parts Discussed in Thread: TAS5548
日前,TI推出业界首款在单芯片上集成双通道异步取样率转换器 (ASRC) 的 8 通道脉宽调制器 (PWM) 音频处理器。符合 HD 标准的 TAS5548 有助于家庭及专业音频设计人员无缝整合两个音频源,相比需要两个芯片的同类竞争解决方案,该方案可提高设计灵活性并降低成本。该器件不但 支持8 至 192 kHz 的取样速率,同时还可将其转换为 96 kHz 或 192 kHz 固定速率,无需创建、存储和修改系数。这可简化一体化蓝光家庭影院 (HTiB)、音视频接收器、迷你/微型组合设备以及条形音箱等数字多通道产品的设计。
TAS5548 的 40kHz 音频带宽不但符合 Dolby®True HD 与 DTS-HD 标准,而且还可实现无与伦比的多通道性能。设计人员可通过丰富的音频处理功能优化产品,如 7 频带参数均衡 (EQ)、高低音控制、音量及响度控制、动态范围压缩 (DRC) 以及输入输出混合等。
TAS5548 的主要特性与优势
- 简化的多通道设计:两个集成型 4 通道 ASRC 内核可帮助音频系统设计人员在不修改系数的情况下切换取样率;
- 出色的噪声性能:8 通道输出的 96 kHz 原生处理功能支持超低带外噪声与抖动抑制;
- 设计灵活性:额外的麦克风及 I2S 输入可帮助 ASRC 混合两种不同取样速率源,从而可高度灵活地将一个麦克风与多达 8 个卡拉 OK 音轨对接;
- 高效率电源设计:集成型智能能源管理器可提高工作效率,在达到电源阈值时,可通过中断主机处理器来限制音频系统峰值功率。对于高端音频系统而言,电源量控制可实现高能效的高功率性能;
- 完整的音频解决方案:高度整合超低功耗 MSP430™ Value Line 微控制器、具有立体声模数转换器 (ADC) 的 PCM9211 数字音频接口收发器以及 TAS5624A 与 TAS5614LA 150W 立体声/300W 单声道 PurePath™ HD 数字输入功率级器件。客户可通过这一完整的音频系统解决方案更快速地创建高性能音频系统。
工具与支持
TAS5548EVM 现已可订购,该评估板通过简单易用的 ControlConsole 图形开发套件提供,可简化音频产品的评估、配置与调试。ControlConsole 的图形用户界面 (GUI) 支持所有 TAS5548 功能的快速评估,包括 DRC、可编程 EQ 以及能源管理等。
供货情况
采用 56 引脚 TSSOP 封装的 TAS5548 现已开始供货。