Part Number: TAS3251
在TAS3251的数据手册中写到 “THD+N 为 1% 时的总输出功率 ,140W/4Ω,BTL 立体声配置 ;175W/3Ω,BTL 立体声配置;285W/2Ω,PBTL 单声道配置”。

驱动方式:BTL
散热器:TAS3251散热焊盘+硅脂+铜条+硅胶垫+铝板
负载:4Ω 300w的负载电阻
测量仪器:AP ATS2.0
测试一:无风扇时的被动散热。
当TAS3251在上述条件下输出到40w的1KHz正弦信号时,30分钟后出现过热警告,再过10分钟后过热保护。
测试二:有风扇时的被动散热。
当TAS3251在上述条件下输出到40w的1KHz正弦信号时,2小时内不会出现过热警告;
输出50w的1KHz正弦信号时,40分钟后出现过热警告,再过20分钟后过热保护;
输出60w的1KHz正弦信号时,1分钟后出现过热警告,再过10s后过热保护。
上述测试均在环境温度为18℃的室内进行,每次测试断电间隔30分钟,确保TAS3251温度降至室温。
问题:
1、TAS3251的数据手册中写到总功率参数是是怎么测得的呢?
2、我的测试方法存在问题吗?
3、在主动散热的条件下能维持多长时间的140w输出呢?