现在我在用一款TAS5711功放,有碰到过这样一个问题,在上电18V时,有些板会有声音,有些板没有声音输出,而没有声音的那些板有些用12V供电又可以输出,多上几次电又可有声音输出,但有些也不行,现在我的原理图是对照TAS5711EVMEvaluationModule画的,这样的问题,现在整了一天没什么头绪,可能有哪些方面的问题?功放是用的AD模式。功放改为BD模式与试过还是不行。
现在没声音的时候与正常情况下对比是第六脚SStimer电压没有3.3V,另外功放A,B,C,D四通道上反馈回去的信号BST 脚位上的电压只有输入电压一半。其他脚位都正常。
另外AD模式与BD模式到底有哪里不同呢?