Part Number: TAS6424E-Q1
Dears,
客户产品是采用A2B接入HU的音频数据,采用TDM8数据格式传输给5个TAS6424E进行功率输出;
问题现象:实测扬声器底噪人耳可闻,台架测试数据参“底噪参数结果”Sheet,最低74uVrms ,最高99uVrms;
检讨现象:A2B芯片输出的TDM bitclock的波形的上下降沿较缓不是很理想(去掉输出端的RC直通后也无明显改善);
待检讨点:1、A2B芯片AD2428W输出端,驱动强度driver strength已设置为High level,请ADI 协助检讨改善TDM bitclock输出质量的方法;
2、请帮忙协助确认:
A、TDM的timing是否满足TAS6424E的spec要求
B、支持测试TDM的jitter,并明确对TDM jitter的量化要求
C、rise and fall time的限值,TAS6424E是<5ns, TAS6424L是>4ns, 作为同样的TAS642X系列,这个地方有出入,请帮忙确认
希望结果:从如下TAS6424E Datasheet确认Noise 应该在70uVRMS左右,或更低;目前的测试结果为85uVRMS左右