你好,各位TI工程师
本人在使用aic3106来播放pcm纯音频数据时出现“滴滴”杂音,该杂音大概一秒多有产生一次。
开发板类型:DM8168 EVM
音频Codec:TLV320AIC3106
音频数据:纯PCM 8K Stereo 16Bit 正玄波Sine
播放: aplay -c 2 -D default -f S16_LE -r 8000 -d 30 8K_Stereo_16B_Sine_30s.pcm
本人采样时钟、位时钟等测量到的结果都是正常的...
请问下各位,有没遇到该问题?是什么原因导致该问题的?
谢谢