1、PCM5102:112dB 立体声 DAC,具有 2VRMS 输出和集成音频 PLL
PCM510x是单片CMOS集成电路系列,包括立体声数模转换器以及小型TSSOP封装中的额外支持电路。PCM510x使用TI最新的分段式DAC架构以实现卓越的动力性能和改进的耐时钟抖动。
立即下载
2、TLV320AIC3256:具有miniDSP和DirectPath™耳机放大器的超低功耗立体声编解码器
TLV320AIC3256是一款灵活的、低功耗、低电压立体声音频编解码器,具有可编程输入及输出,PowerTune能力,完全可编程miniDSP,固定预定义和参数化信号处理模块,集成PLL,以及灵活的数字接口
立即下载
3、PCM5100:100dB 立体声 DAC,具有 2VRMS 输出和集成音频 PLL
PCM510x是单片CMOS集成电路系列,包括立体声数模转换器以及小型TSSOP封装中的额外支持电路。PCM510x使用TI最新的分段式DAC架构以实现卓越的动力性能和改进的耐时钟抖动。
立即下载
4、PCM5101:106dB 立体声 DAC,具有 2VRMS 输出和集成音频 PLL
PCM510x是单片CMOS集成电路系列,包括立体声数模转换器以及小型TSSOP封装中的额外支持电路。PCM510x使用TI最新的分段式DAC架构以实现卓越的动力性能和改进的耐时钟抖动。
立即下载
5、ADS4149——极低功耗、14位、250MSPS ADC
ADS4149是市面上功耗最低的14位、250MSPS ADC。ADS4149 仅消耗275W功率,相比于其他的14位 250MSPS替代器件,它将ADC的功耗预算减少了30%。
立即下载
6、ADS1298:具有集成ECG前端的8通道、24位模数转换器
ADS1298 8通道、24位模拟前端集成了便携式及高端ECG和EEG设备所需的全部常用功能。
立即下载
7、DAC8718:8通道、低功耗、串行输入DAC
DAC87x8系列的设计采用了一种电阻串架构,旨在保持低功耗和低成本。其速度为同类竞争产品的3倍,同时保持了+/-4 LSB的最大INL准确度。另外,DAC87x8系列还提供了+/-18V的极宽电压范围,并支持高达105℃的温度。
立即下载
8、ADS1115:业界尺寸最小的16位ADC
凭借其超纤巧的无引线QFN封装(外形尺寸仅为2.0 x 1.5 x 0.4 mm),TI的新型ADS1115系列成为了业界体积最小的16位ADC。ADS1115系列实现了无可比拟的系统空间节省,并提供了用于实现可扩展集成的产品系列选项。
立即下载
9、ADS8332:2.7V-5.5V、16位、500kSPS、低功耗串行ADC、8通道MUX和分线器
ADS8331/32系列提供了目前市面上性能最高、电源范围最宽的多通道、16位、500ksps SAR ADC。该系列在MUX分线器中实现了用户灵活性和空间节省,并提供了适合便携式应用中所要求的低功耗运作的宽电源范围。
立即下载
10、DAC3283:双通道、16位、800MSPS通信DAC
DAC3283是一款双通道、16位、800MSPS数模转换器 (DAC),具有一根带片上终端的LVDS输入数据总线、可任选的2x-4x内插滤波器、数字IQ补偿及内部电压基准。DAC3283提供了绝佳的线性度、噪声及串扰性能。
立即下载
11、ADS1259:低噪声、14kSPS、24位模数转换器
ADS1259是一款高线性度、低漂移、24位模数转换器 (ADC),专为满足工业过程控制、精密仪表和其他精确应用的需要而设计。
立即下载
12、ADS1209:两个具有+/-2.3V指定输入范围的1位、10MHz、2 阶Δ-Σ调制器
该器件的主要优势是扩展的输入电压范围(达到+/-2.3V,而ADS1205则为+/-2.1V),从而实现了业界最宽的电流范围并改善了过流检测(如果电流超过了通常可由+/-2.0V电压范围涵盖的标准操作范围)。可提供IBIS模型。
立即下载
13、DAC5682Z:16位、1.0GSPS、2x-4x内插、双通道DAC
DAC5682Z是一款双通道、16位、1GSPS DAC,具有宽带LVDS数据输入、集成型2x/4x内插滤波器、板上时钟乘法器和内部电压基准。DAC5628Z提供了绝佳的线性度、噪声、串扰及PLL相位噪声性能。
立即下载
14、THS770006:高速全差分ADC驱动器放大器
THS770006是一款+6dB固定增益、宽带、全差分放大器,专为在高达 130MHz 的输入频率条件下驱动16位模数转换器 (ADC)、以及在高达200MHz的输入频率条件下驱动14位ADC而设计和优化。
立即下载
15、ADS5400:具有模拟输入缓冲器的12位、1000MSPS ADC
ADS5400是一款12位、1GSPS ADC,采用5V和3.3V单工作电源,并提供了兼容LVDS的数字输出。该器件专为高达2GHz输入频率和1GSPS采样速率条件下的信号转换而设计,具有出色的低噪声性能。
立即下载
16、ADS7924:具有智能系统电源控制功能的12位、4通道MUX输入SAR ADC
凭借其低功耗的ADC内核、对低电源电压运行的支持以及一个基本上消除了转换操作之间功耗的灵活测量排序器,ADS7924造就了一款适合那些具有严格功耗要求的系统的完整监视系统。
立即下载
17、驱动高速A/D转换器
本应用笔记讨论了位于高速流水线型ADC的模拟输入端上的无源及有源接口的性能。
立即下载
18、ADS8201:12位、100ksps、8通道数据采集系统
ADS8201 是一款低功耗、2.2V至5.5V、12位、100kSPS、8通道数据采集系统,具有适合便携式应用的PGA和SPI。
立即下载
19、ADS41xx的电源设计
ADS4149转换器是继ADS6149之后推出的低功耗替代器件,专为功耗敏感型应用而特别设计。本应用报告分析了ADS4149的不同供电选项,并比较了这些选项的测量AC性能及功率效率。
立即下载
20、采用12位A/D片上系统获取17位的分辨率
相比于分立组件设计,集成型数据采集系统可提供诸多好处,包括超群的性能、功耗和成本的节省以及较短的开发时间等等。诸如集成型可编程增益放大器和平均处理等特点能够提供额外的分辨率。本应用笔记提供了有关“如何采用一个12位模数转换器来实现17位有效分辨率”的信息。
立即下载