Part Number: TLV320AIC3101
Hi TI工程师:
我有个问题想咨询,如下图所示在我们机器在大约5cm处录音时,KS4的录音波形有明显的削顶(D5是对照)。
我的参数设置如下:
skl_device -R "0x0f, 0x00; left-PGA=0dB
0x10, 0x00; right-PGA=0dB
0x1b, 0xa0; left-AGC max 40dB
0x1e, 0xa0; right-AGC max 40dB
0x1a, 0xbc; tartget level to -12dB
0x1d, 0xbc" tartget level to -12dB
sed -i '/initial_volume/c\\ initial_volume = 70,' /etc/oryx_dvr_demo/stream/filter/filter-audio-source-48k.acs
我们尝试了很多遍但没有找到削顶的真正原因,请协助我们,非常感谢。
如果需要我补充其他的内容或者需要我排查哪些地方,可以随时联系。