打开软件后,发现component一栏里有些模块并没有显示出来,例如TI AEC。但是经检查,这些模块其实已经从目录“ComponentLibrary”解压到“ComponentCache”了,为什么打开GDE却找不到呢?
已经使用过clear GDE state and cache了,“ComponentCache”被删掉了。重新打开GDE,该文件夹被重新由“ComponentLibrary”解压得来,TI AEC也是有的。但GDE软件里仍没有显示这些内容。
再次clear GDE state and cache,然后删掉“ComponentLibrary”,打开GDE会提示错误,找不到component,如下图所示。但是,很明显的,可以看到TI AEC显示了。只是软件不能使用,而且,一些其它的模块也没了。
把“ComponentCache”或者“ComponentLibrary”恢复,软件也可以恢复正常使用,但是,TI AEC又没了有木有!
到底怎样做才可以使用所有的component呢?最需要TI AEC啊。
安装路径无中文,无空格。。。软件源文件是才申请到的。。。