Part Number: TLV320ADC3001
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
问题描述:调试音频CODEC,通过arecord进行声音录制验证。通过信号发生器产生正弦波信号(模拟声音信号)接入设备,使用arecord -D hw:0,0 -c 3 -d 5 -r 44100 -f S16_LE test.wav,生成的test.wav文件用软件“cool edit Pro”打开。测量波形频率,声道一文件波形频率实际对应设备声卡的左声道接入信号频率,声道二文件无内容,声道三文件波形对应设备声卡的右声道接入信号的频率;声道号没有对应上。现在设备声卡是能同时录音两个声道,但感觉这个不正常,怀疑是软件层面什么地方没配置好对应上。理论上应是:通过arecord -D hw:0,0 -c 2 -d 5 -r 44100 -f S16_LE test.wav 就能够录音左右两个声道,但通过arecord -D hw:0,0 -c 2 -d 5 -r 44100 -f S16_LE test.wav 录制只有左声道内容右声道录取不到
频codec是使用的TLV320ADC3101,平台是i.MX 8m,基于Linux系统