Part Number: TPA3255
在查看TI TP3255 demo图纸时,有些疑问需要咨询:
若给评估板使用48V 10A的电源供电。
原理图如slar129a.pdf
1:RCA input 输入单端信号幅值范围是多少?输入差分信号幅值范围是多少?
2:RCA输入与功放输出之间的关系是什么?
3:RCA输入信号幅值多少,可以使得输出功率最大300w?
4:在功放需要300w输出时,评估板的电源有什么要求?只需要大于功放输出功率再预留些预留就可以,
还是需要与功放的容抗参数需要协调,避免电源供电输出时电源保护?