测了一下,晶振没起振,
VBUS为5V ,
VCCP , VCCA , VCCR , VCCL , VDD均为3.3V,
BGND , PGND , HGND , DGND , GND , AGND均为0V ,
MBIAS为0.7V,
晶振两端用示波器侧没有信号也没有直流电压,用万用表测是2.3V,
测试时只焊了USB到芯片的D+,D-上的33Ω电阻和D+的1.5k上拉,晶振和晶振两端的电容以及晶振两脚之间的1M的电阻,还有所有的电源到地的滤波电容,其他的元件暂时没有焊。
目前还没有找到问题所在。