我使用两节9V万用表电池串联,给OPA2134供电,把两节电池正负极相连的地方当作GND,则剩下的正极为+9V,剩下的负极为-9V,示意图如下:
现在我想给我的电路板增加一个自动休眠关机的电路,如图:
该电路可以实现按键开机,单片机控制关机的功能,其缺点在于关机时只能断开+9V到GND之间的回路。
我知道使用正负双电源给运放供电时最好同时开关,否则容易损坏运放。
我的电路板中,-9V给运放供电时还通过一个0.1μF的滤波电容连接到GND,因此断开+9V与GND时,原本的GND变为+9V,原本的-9V变为GND,它们之间会不会通过运放反向输入端接GND(断开+9V后变为新的+9V)的电阻形成回路呢?