Part Number: TLV320AIC3104
你好,
我们在对自行设计的3104板卡进行信号测试时,发现DOUT线上有异常电平,上下方向均有,如附图一与附图二所示;此外,在WCLK线上可以发现明显地串扰,如附图三所示,串扰频率与BCLK一致,layout上检查除了器件出口处外,板上走线WCLK与BCLK有足够间距。
以上现象在TI的评估套件TLV320AIC314EVM-K中也有,所以我们认为这是片子本身带出的信号。
我想了解这是否是正常现象或者是已知的故障?对使用有无具体影响?
我们片子配置在主模式,DSP mode, MCLK 12MHz由外部提供,BCLK 256KHz与WCLK 8KHz从MCLK分频生成。
谢谢!
图一

图二

图三