这边在某音频系统设计上使用了pcm5102a作为DAC,tpa6133a2作为耳放,样板回来调试时,发现在播放曲目的采样频率变化时,耳机会听到比较明显的pop声,而在同样采样频率的曲目切换时,会听到相对较小的click声。仔细分析发现,这个click声似乎是pcm5102a自动静音和消除静音时产生的,表现为,一首曲目播放快结束时,后面已经是曲目的静音部分了,这个时候(歌曲还没结束)会听到很小的一声click,曲目结束后开始播放下一首相同采样频率的曲目时又会听到很小的一声click。 而在pcm5102a的手册上,是非常强调该dac是有多重静音措施来实现 pop-free performance的系统的。这两个情况不管pcm5102a的MCLK使用外部提供的时钟还是内部锁相环产生的时钟都会存在。 请问这可能是什么原因导致的问题呢? 谢谢!