我们有一款带电池工作的机器,PCB是双面结构 电池升压后16V后给两个功放TAS5822M工作,一个功放TAS5822M 推动低音喇叭单元工作,一个是推动两个全频喇叭单元工作。主板在一个密闭的腔体内工作,目前两个功放底部PCB都贴有散热片,散热片尺寸:45*7mm 高度10mm,我认为这个散热片已经比较大了。如果在腔体外播放(最大音量,最大低音和中频和高音)没有任何问题,只要放入密闭的腔体内播放,只能播放15分钟~30分钟,机器自动关机了。附件有原理图和PCB layout图e500 SCH.pdfE500 .pdf