Hi Expert,
关于TAS5805芯片的外围参数(如下图所示),请帮忙确认如下:
1、电感前端的对地吸收RC器件是否有必要上件?看规格书里面的电路是没有留RC位置的
2、后端LC的参数看规格书里面是10uH+0.68uF,这个LC参数的选择是根据哪些来定?我们默认选择15uH+0.47uF的参数是否OK,电源供电18V,输出喇叭6Ω或者8Ω
Stanley
1. 根据数据表,电感器作输出滤波器的图 8-2没有RC器件,铁氧体磁珠作输出滤波器的图 8-1预留了RC器件。(评估板电路也是一样)
2. 具体参数的设定值选择,请参考数据表的8.1 Application Information章节