PCM1794A: pcm1794数字输入sck,data,mclk,bck电压是否可以高于vcc或者vdd

Part Number: PCM1794A

根据datasheet说明,数字输入最大电压6.5v,这是否意味着当vcc或vdd无电压时,数字输入可以单独承受6.5v电压不会反灌到vdd或vcc?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • Datasheet中PCM1794A的数字输入最大电压为6.5V的说明,确实可以理解为该芯片的数字输入端在没有供电(即VCC或VDD无电压)的情况下,
    可以承受6.5V的输入信号,而不会反向灌入到VCC或VDD。
    PCM1794A的数字输入能够承受高达6.5V的输入,主要是为了兼容不同逻辑电平的信号。在此电压范围内,它不会损坏芯片。
    如果VCC和VDD没有电压,这个6.5V的数字输入信号不会通过输入级反灌到供电线路。大多数数字电路设计都考虑到了这一点,以避免在供电失效的情况下出现意外情况。

  • Datasheet中PCM1794A的数字输入最大电压为6.5V的说明,确实可以理解为该芯片的数字输入端在没有供电(即VCC或VDD无电压)的情况下,
    可以承受6.5V的输入信号,而不会反向灌入到VCC或VDD。
    PCM1794A的数字输入能够承受高达6.5V的输入,主要是为了兼容不同逻辑电平的信号。在此电压范围内,它不会损坏芯片。
    如果VCC和VDD没有电压,这个6.5V的数字输入信号不会通过输入级反灌到供电线路。大多数数字电路设计都考虑到了这一点,以避免在供电失效的情况下出现意外情况。

    感谢ti专家的解答