PCMD3140-Q1: 数字麦克风信号PDM传输方案

Part Number: PCMD3140-Q1
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, TLV320ADC3140, TLV320ADC3120, PCMD3180

您好,TI

我正在设计一个降噪电路,我们用到4个MEMS数字麦克风,布防上彼此距离比较远。初步方案是这样的,数字麦克风端通过lvds驱动芯片DS90LV011/DS90LV012收发器驱动延长线览,AP端使用PCMD3140把PDM信号转换为I2S,功能链路框图如下。它和典型电路有点不同,其中区别是DMIC和PCMD3140间增加了lvds驱动器,请问此时的PCMD3140可以正常收到左右声道的PDM音频数据吗?我需要设计每个音频的采样率是192kHz,这样它的带宽是否够用?DSP端的SPORT音频接口是够用的。

谢谢。

  • 您好,

    澄清一点,PCMD3140是4声道的,因为它针对数字麦克风进行了优化。当不使用模拟记录通道时,该设备可以配置为在2个输入端支持4个PDM麦克风(4个DMIC通道)。

    这是由于该设备支持的PDMDATA和PDMCLK连接的性质:

    如果输入是传统ECM麦克风,则最大为2个模拟通道,您必须使用TLV320ADCx120设备。下面标记的应用说明是在使用模拟信道的前提下编写的,并解释了基于启用的抽取滤波器、处理块、FSYNC等支持哪些功能。

    TLV320ADC120中的2个模拟通道与PCMD3140中的4个数字通道同义。因此,例如在应用说明的图3-5中,当使用线性相位抽取滤波器时,PCMD3140的最大信道计数为3。

    根据第3章,您可以使用PCMD3140以192kHz采样支持最多3个PDM通道,这将是一个支持4个PDM麦克风的2芯片解决方案。

    音频数据和PCMD3140设备之间的驾驶员应该没有问题。只要PCMD3140接收到数字麦克风数据并且与PDM时钟输出同步,设备就会正常工作

    TLV320ADCx120 & PCMx120-Q1 Sampling Rates & Prog. Processing Blocks Supported (Rev. A)

  • 您好,

    感谢解答,还是有点疑问,表2-2抽取滤波器最大通道数,在线性相位抽取滤波器一栏192kHz采样率时支持4通道,和图3-5有区别,这里只支持3个数字输入通道组合,且每个通道仅有一个BQ滤波器,这里以哪个为准呢?

    另外,对于192kHz采样率在低延时或超低延时抽取滤波器,也是支持最大3个数字通道?这时的延时可以参考规格书表7-3,即7.7*1/192kHz=40.1us吗?还有这里的延时是仅包含抽取滤波器的延时还是也包含了BQ延时呢?假如不包含是多少呢?

    假如,我退而求其次选择96kHz采样率,参考图3-3通道组合可以支持4个数字通道,且每个通道有2个BQ滤波器吗?

    您提到PCMD3140是TLV320ADCx120针对数字麦克风的优化型号,我还看了另外一个系列TLV320ADCx140,这里是不是也有类似的针对数字麦克风的优化型号,可以满足192kHz采样率、4通道及以上的应用呢?

    谢谢。

  • 图2-2突出显示了支持抽取滤波器选项的通道数量。图3-5突出显示了是否支持双四边形以及支持多少双四边形,具体取决于启用的通道。

    此应用说明是为不同的设备制作的,因此图表和措辞并不完全可比。

    PCMD3140是TLV320ADC3120的数字麦克风优化版本。PCMD3180是TLV320ADC3140的优化版本。

    假如,我退而求其次选择96kHz采样率,参考图3-3通道组合可以支持4个数字通道,且每个通道有2个BQ滤波器吗?

    对。

    此外,还需要附加这一点。Biquads在192kHz采样时不可用