LMK04832: LMK04832输出模式选择及CMOS输出模式下的上升下降时间

Part Number: LMK04832
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1106-Q1,

需要LMK04832输出一个时钟接到LMK1C1106-Q1这款单端时钟buffer上,该buffer输入高低电平阈值VIH=2.31V & VIL=0.99V,VDD=3.3V。

image.png

请问是否只有CMOS模式可以满足上述电压需求?

LMK04832的规格书里没有给出CMOS模式的上升下降时间,也麻烦帮忙提供一下。

官网上LMK04832的规格书还是2018年的版本,请问是否有更新的版本?

  • 感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。

  • 官网上LMK04832的规格书还是2018年的版本,就是最新版本的,说明这个芯片一直没变更。

    是的,看你的参数,只有cmos模式能满足。

    在LMK04832电气特性表(第6.5节)中,CML,LVPECL,LCPECL和HSDS输出阶段明确指定了上升/下降时间(TR/TF),但"LVCMOS时钟输出"行仅列出fCLKout,VOH,VOL,IOH,IOL, 和占空比—本数据表中未针对LVCMOS模式描述/发布TR/TF。

    TI没有为SNAS688C中的该输出类型提供保证的最小/最大上升/下降时间。