Part Number: LMX2820
在使用LMX2820时发现,初次上电进行初始化(开启即时校准)并等待初始化完成后配置一个需要的频率,执行这样的操作有时候会出现LMX2820输出信号失锁现象(出现概率约为10%),具体信息如下:
(1)LMX2820输出范围为1414MHz~15626MHz,包含倍频段;
(2)应用场景要求芯片开启即时校准,以满足扫频需求;
(3)失锁后回读rd_LD字段状态,结果为3‘b11;
(4)当出现失锁现象后,无法通过配置寄存器的方式或者再次初始化的方式恢复,输出始终为失锁状态无法恢复;
(5)出现失锁现象后通过外部断电的方式进行重新初始化,但一切回到原点,仍然有概率出现失锁情况;
(6)一开始若没有失锁,则后续一切操作均正常,不会出现失锁情况,因此问题集中在上电进行初始化的阶段。
针对上述信息提出以下疑问:
A.LMX2820会在什么条件下进入rd_LD = 3'11状态,具体表征的硬件状态是什么,失锁时为何回读结果不是rd_LD = 3'00或rd_LD = 3'01,?
B.同样的配置数据和方式为何有时候会配置不成功,即出现上述的失锁情况?
C.为何会进入到失锁状态并无法恢复?