Part Number: LMK5B33414
Hi,
关于"LMK5B33414 Differential input", 该芯片手册第1页写的是“"1-Hz (1-PPS) to 800-MHz input frequency”,也就是最大输入频率为800MHz。 但是在芯片手册的第8页,Reference Input Characteristics (INx) 里面写的Differential input最大为800Hz。 在手册里面出现矛盾,因此我想问下那个描述是正确的。谢谢
手册的第1页截图:

手册的第8页截图: