Part Number: LMX2820
如附圖,我在專案中需要使用LMX2820提供LO訊號
但以10MHz為一點掃過9~18GHZ
發現部分頻率會出現主tone±5~20MHz 大小約-60~-80dBc不等的spur,
例如附圖1中為19.41GHz在±5MHz 有大小約-68dBc的spur
嘗試不同配置如附圖2在±5MHz 也有大小約-73dBc的spur
想請問這類的spur產生是我配置上有誤
還是我有什麼方法能將spur抑制在-85dBc以下嗎?

圖1.19.41GHz量測結果及配置

圖2.19.41GHz量測結果及不同配置