8117.lmk04832.txt
您好 我想输出几路100MHZ 300MHZ 50MHZ 30MHZ 10MHZ的频率 麻烦您帮忙看一下配置的对不对
R0 (INIT) 0x000090 R0 0x000080 R2 0x000200 R3 0x000306 R4 0x0004D1 R5 0x000563 R6 0x000650 R12 0x000C51 R13 0x000D04 R256 0x01001E R257 0x01010A R258 0x010200 R259 0x010340 R260 0x010400 R261 0x010500 R262 0x010601 R263 0x010711 R264 0x01080A R265 0x01090A R266 0x010A00 R267 0x010B40 R268 0x010C00 R269 0x010D00 R270 0x010E01 R271 0x010F01 R272 0x01101E R273 0x01110A R274 0x011200 R275 0x011344 R276 0x011400 R277 0x011500 R278 0x011601 R279 0x011711 R280 0x01183C R281 0x01190A R282 0x011A00 R283 0x011B40 R284 0x011C00 R285 0x011D00 R286 0x011E01 R287 0x011F11 R288 0x01202C R289 0x01210A R290 0x012201 R291 0x012340 R292 0x012400 R293 0x012500 R294 0x012601 R295 0x012711 R296 0x012864 R297 0x01290A R298 0x012A00 R299 0x012B40 R300 0x012C00 R301 0x012D00 R302 0x012E01 R303 0x012F11 R304 0x013028 R305 0x01310A R306 0x013200 R307 0x013340 R308 0x013400 R309 0x013500 R310 0x013601 R311 0x013711 R312 0x013820 R313 0x013903 R314 0x013A05 R315 0x013B00 R316 0x013C00 R317 0x013D08 R318 0x013E03 R319 0x013F06 R320 0x014081 R321 0x014100 R322 0x014200 R323 0x014310 R324 0x0144FF R325 0x014500 R326 0x01463C R327 0x014712 R328 0x014813 R329 0x014913 R330 0x014A05 R331 0x014B06 R332 0x014C00 R333 0x014D00 R334 0x014EC0 R335 0x014F7F R336 0x015001 R337 0x015102 R338 0x015200 R339 0x015300 R340 0x015402 R341 0x015500 R342 0x015602 R343 0x015700 R344 0x015896 R345 0x015900 R346 0x015A62 R347 0x015BD4 R348 0x015C20 R349 0x015D00 R350 0x015E1E R351 0x015F0B R352 0x016000 R353 0x016164 R354 0x0162A4 R355 0x016300 R356 0x016402 R357 0x016558 R358 0x016600 R359 0x016702 R361 0x016958 R362 0x016A20 R363 0x016B00 R366 0x016E13 R371 0x017350 R375 0x017700 R386 0x018200 R387 0x018300 R388 0x018400 R389 0x018500 R392 0x018800 R360 0x016858 R1365 0x055500