Part Number: LMK1D1204
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111
dears,
我一个重要客户在寻找一个时钟缓冲器, 规格要求如下:
- 输入输出频率范围是0MHz~250MHz。
- 输入路数=2或4路。
- 输出路数=4或8路。
- 抖动指标(测试时钟25MHz)≤70fs,10KHz~20MHz
- 端到端传输延迟≤250ps
- 输入电平:单端低摆幅正弦波±300mV~±600mV
- 输出电平:LVDS/LVPCEL
- 工作温度:-40~105℃
我看LMK1D1204能满足大部分要求,但是传输延迟时间比客户要求的长些,也不确定能不能支持±300mV~±600mV的正弦波。
我们是否还有更合适的方案可以满足客户的要求?
谢谢!