使用 LMK3H0102EVM 遇到以下問題:
1. EVB 已經調成 I2C mode ,非 OTP mode
2. I2C ADDR 為 L -> 1101000
嘗試將 LMK3H0102EVM 當成 slave,用手邊 I2C board 當 Master 進行修改 register
我只需要將 clk gen 設定 SSC -0.25% 這個檔位,我的 address & register & data 該怎麼下 code 呢?
您是否在TICS Pro中使用LMK3H0102图形用户界面?这是与评估模块通信的最简单方法。
SSC_EN(R4[0])=1启用FOD0上的SSC(OUT0和OUT1的默认FOD)。
SSC_CONFIG_SEL(R9[11:9])=2将FOD设置为在启用SSC时使用-0.25%的向下扩展。