TPL0401A-10-Q1: buck电路输出电压可调方案优缺点咨询

Part Number: TPL0401A-10-Q1


你好。

我这边目前想到的buck电路输出电压可调方案有如下三种:

方案一:使用数字电源;

方案二:使用数字电位器;

方案三:使用智能DAC。

但是我摸不清楚这三种方案的优缺点,能否帮忙介绍下,或者有其他更好的方案的?感谢。

我这边主要从价格,可靠性,避免误调节等方面考虑。

 

  • 您好

    感谢您的信任

    关于价格无法给出建议

    这三个方案只从方案上考虑的话

    稳定性高推荐数字电源

    调节上可以考虑剩下两种方案,如果设计精密度以及灵敏度等方面ADC更高一些。

    但是以上建议基于理论上(因为您给出的方案均以功能角度出发,无法从实际进行细节评估),实际以测试为主。

    如果您有所顾忌可用仿真软件来进行理论模拟进行验证。

  • 那请问,三种方式哪种客户应用广些?方案二方案三会不会有误调节风险?

  • 您好

    那请问,三种方式哪种客户应用广些?

    没有针对性支持数据

    方案二方案三会不会有误调节风险?

    在有干扰情况下所有方案均会存在这个风险,但是这个均衡点以实际为准。

  • 方案一,数字电源芯片,我了解到有些芯片是可以设置最大最小值限制的,也就是说就算有误调节的情况,只要超过这个最大最小值范围,则会触发error,输出电压就不会随着改变。
    方案二、方案三是否有这种机制?
  • 您好

    方案一,数字电源芯片,我了解到有些芯片是可以设置最大最小值限制的,也就是说就算有误调节的情况,只要超过这个最大最小值范围,则会触发error,输出电压就不会随着改变。

    您所说的是正常情况且无外界干扰,并且您认为的误调是出现故障,但是误调包含未达到目标电压。

    方案二、方案三是否有这种机制?

    且这种保护机制均可以通过外部电路实现。