您好,我们采用AFE5401采集FMCW输出的中频信号,想在AFE5401TRGCRQ1输入前端增加截止频率20Khz 高通滤波器,有没参考设计推荐,或者帮忙仿真一个,波陡度:40 ~ 60 dB/dec ,差分形式。
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
好的,谢谢,期待您们的回复
TI team, 您好
请问有推荐的20Khz 高通滤波器电路吗,陡度:40 ~ 60 dB/dec ,差分形式,源输出阻抗1kΩ,麻烦帮忙仿真一个呢
您好,
新的问题,为了之后可追朔,请重新发帖。