Part Number: ADC3224
我們想請您協助將以下技術問題轉詢 TI 原廠,產品型號為 ADC3224IRGZT (D/C: 96J)。
終端客戶於功能測試時發現異常現象,希望能取得 TI 對於改善方式或除錯方向的建議。
【問題說明】
當 ADC 輸入為 0V(經由 0.1 µF 電容接至 VCM)時,FPGA 端輸出資料出現約 30 bits 的雜訊波動。
客戶自行製作使用 ADC3224 晶片之 ADC 板,其中有數片板子在 ADC 輸入電壓為 0V 時,FPGA 端輸出數據會出現明顯雜訊變動。
經過不同暫存器設定測試後,客戶觀察到:
- 關閉 chopper 功能 可消除雜訊現象;
- 但關閉 chopper 功能後,FPGA 資料端會出現 DC offset 漂移的情況。
【已執行之除錯動作】
a. 使用外部電源供應器為 ADC 晶片供電 → 無改善。
b. 確認時脈與 Reset 訊號皆符合 datasheet 規格。
c. 於電源腳位增加 0.1 µF 與 0.01 µF 去耦電容 → 無改善。
d. 檢視製程並確認回焊條件正確。
客戶希望向 TI 請教以下問題:
1.當輸入為 0V 時出現此雜訊現象,可能原因為何?
2.是否與 chopper 功能的運作機制有關?
3.是否有建議的暫存器設定、佈局(Layout)注意事項或其他除錯方向可改善此問題?
懇請協助向 TI 詢問並提供相關建議,謝謝您的協助與支援!