Part Number: ADS1262
ADS1262 5V 供电采用TI TPS7A4701RGWR ,输出噪声: 规格书上 4 µVRMS(10Hz ~ 100kHz),在实际测量中,输入内接5V电源和地, 参考使用ADS1262内部2.5V。 读取ADC code 转换成uv , 峰峰值最大达到20uV. ADS1262 设计做称重传感器0-10mV , 电源噪声+ 传感器接入后 ADC 读数 最高只能达到 17-18位。 采用率DR=20 GAIN=32 斩波关 情况下。 怎么排除电源噪声?