Part Number: ADS1262
ADS1262 采集称重传感器0-10mV 信号: DC 5V 供电采用TI TPS7A4701RGWR ,输出噪声: 规格书上 4 µVRMS(10Hz ~ 100kHz)。在实际测量中,ADS1262 配置如下: GAIN = 1 , DR= 20 , 斩波开, 输入内接5V电源和地, 参考使用ADS1262内部2.5V, 读取ADC code 转换成uV , 峰峰值最大达到20uV-25uV. ADS1262 设计做称重传感器0-10mV , 电源噪声+ 传感器接入后 ADC 读数 最高只能达到 16位, 数字波动非常大,采样率DR=100 GAIN=32 斩波关 ,参考电压内部2.5V, 滤波SINC4 情况下。 怎么排除电源噪声?