Part Number: DAC39RF12
如题,目前开发板给出的偏置巴伦只支持10MHz以上频率,在输出10MHz以下波形时,目前通过磁珠上拉到1.8V的方式输出,但是在几kHz时,频率非常小(-50dBm以下)。
请问DAC39RF12的OUTA的输出端应如何配置电阻或者磁珠,能够让kHz级别的波形功率也能达到-8dBm左右?
对于kHz级别的低频信号,建议使用DC耦合差分输出
输出端匹配电阻:50Ω(单端),差分100Ω偏置电阻:25Ω到共模偏置电压VBIAS建议VBIAS设置为1.8V(与VDDA18相同)